Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0076 - Toggle clamps horizontal with flat foot and full holding arm
Bill of material
K0076.0450
BESTKIPP
Order No.
K0076.0450
OH
opening angle of holding arm
90 °
OG
opening angle of handle
75 °
F
hand force
250 N
F1
Holding force
3000 N
F2
Holding force
6500 N
F3
Clamping force
1150 N
F4
Clamping force
3100 N
PASSKG
suitable plastic handle
K0100.34
A
Length
41.2 mm
A1
Length
67 mm
A2
Length
13 mm
B
width
42.8 mm
B1
width
68 mm
B2
width
38 mm
B3
width
10 mm
B4
width
0.0 mm
C
height
59 mm
C1
height
27.0 mm
C3
height
26.0 mm
D
diameter
8.7 mm
D1
diameter
12.3 mm
E
Length
32 mm
H
height
110 mm
L
Length
310 mm
L1
Length
130 mm
M
clamping spindles
M 12 x 100
GEW
Approx. weight
1.6680 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245035083
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Visualização
Quotation
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.